TMUXHS5212-EVM

TMUXHS5212-EVM

ご注文はこちら

概要

TMUXHS5212-EVM は、TMUXHS5212 の高速信号の性能評価に使用されます。この評価基板には、半田付けしたユニットが付属しています。この評価基板を使用すると、マルチプレクサを通過する信号性能を単純なパターンと比較して評価できます。I/O は SMP コネクタを経由して接続され、デバイスのロジックに対応するテスト ポイントまたはヘッダ経由で制御できます。

特長
  • 電源接続オプション用 VDD および GND バナナ ジャック プラグイン、デカップリング コンデンサ (1μF 0603、10μF 0603)。
  • DUT 近傍のデカップリング コンデンサ (0.01μF 0402、0.1μF 0402)。
  • I/O シグナリング用の 12 個の SMP コネクタ。
  • デバイスなしで信号性能を評価するための 4 個の追加 SMP コネクタ。
  • ロジック制御向けの PD と SEL のテスト ポイント。
  • 接続を容易にするための 2 個の GND テスト ポイント。
  • ロジックを簡単に選択できるジャンパを備えた 2 個のヘッダ。
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
TMUXHS5212 — Two-channel 32Gbps 2:1/1:2 differential multiplexer/demultiplexer
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TMUXHS5212-EVM-DOC-CERT — TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 評価基板

TMUXHS5212-EVM-DOC-CERT — TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/06/05
ハードウェア開発
評価ボード
TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 評価基板

リリース情報

TMUXHS5212-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMUXHS5212 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ