TMUX721XEVM
TMUX721x PW パッケージの評価基板
TMUX721XEVM
概要
TMUX721xEVM は、TMUX7211PWR、TMUX7212PWR、TMUX7213PWR を含め、16 ピン TSSOP (PW) パッケージに封止した TMUX721x デバイスの評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、特に DC パラメータとタイミング パラメータを対象にして、TMUX721x デバイスの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。
特長
- TSSOP (PW) パッケージに封止した 16 ピン TMUX721x デバイスの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
- 単電源動作とデュアル電源動作の両方をサポート
- 6 個の電源デカップリング コンデンサ (2 × 0.1μF、2 × 1μF、および 2 × 10μF)
- 使用可能な 8 本の信号レーン、VDD と VSS 両方の電源レール、複数の制御信号に対応する複数のジャンパ
- 複数の SMA コネクタを配置するための複数のパッドが使用可能で、複数の信号ピンに対応する複数のサージ保護ダイオードを実装
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMUX7211EVM — TMUX721x PW パッケージの評価基板
TMUX7211EVM — TMUX721x PW パッケージの評価基板
評価ボード
TMUX7212EVM — TMUX721x PW パッケージの評価基板
TMUX7212EVM — TMUX721x PW パッケージの評価基板
評価ボード
TMUX7213EVM — TMUX721x PW パッケージの評価基板
TMUX7213EVM — TMUX721x PW パッケージの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUX721xEVM Evaluation Module | 2020/12/23 | |||
データシート | TMUX721x 44V 、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ、 ラッチアップ フリー、 1.8V ロジック データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024/08/06 | |
証明書 | TMUX7212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/01/08 | ||||
証明書 | TMUX7213EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/01/08 | ||||
証明書 | TMUX7211EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020/12/08 |