TMUX48XX-DSG-DDF-EVM
TMUX48xx 評価基板
TMUX48XX-DSG-DDF-EVM
概要
TMUX48XX-DSG-DDF-EVM は、TMUX4821 および TMUX4819 デバイスの性能を評価するために使用します。この評価基板 (EVM) には、を半田付けした TMUX4821 が付属しています。EVM を使用すると、エンジニアは TMUX4821 および TMUX4819 の低 Ron および ΔRon 機能を簡単に評価できます。この評価基板 (EVM) には複数の抵抗用フットプリントがあり、そのデバイスが信号レーンの合計抵抗にどのような影響を及ぼすかをテストする目的で実装できます。さらに、この評価基板 (EVM) は複数のテスト ポイントとバナナジャック プラグインを搭載しており、マルチプレクサに大電流信号を印加することができます。
特長
- V_External からグランドへのデカップリング コンデンサを使用した外部電源 (1μF 0402)
- VDD からグランドへの電源デカップリング コンデンサ 1 個 (0.1μF 0402)
- TMUX4821 と TMUX4819 の最大電流能力と電圧能力をサポートする、I/O 上に 8 個のテスト ポイント
- プローブ作業を容易にする 8 個の追加 GND テスト ポイント
- TMUX4821 と TMUX4819 の最大電流能力と電圧能力をサポートする、4 個のバナナジャック プラグインが I/O に接続済み
- 追加で 4 つの GND バナナジャック プラスイン
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMUX48XXDSGDDF-EVM
— TMUX48xx 評価基板
TMUX48XXDSGDDF-EVM
—
TMUX48xx 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUX48XX 評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/07 |
| 証明書 | TMUX48XX-DSG-DDF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/09/02 |