TMP4719EVM
TMP4719 評価基板
TMP4719EVM
概要
TMP4719 は、I2C 互換の 3 チャネル (2 リモートと 1 ローカル) 温度センサであり、VSSOP パッケージおよび WSON パッケージで利用できます。TMP4719EVM を使用すると、TMP4719 デジタル温度センサの性能を評価できます。TMP4719EVMは、評価基板GUIと組み合わせて、そのまま使用するように設計されています。代替方法として、センサを取り外し、ユーザーのシステム内で評価を行うこともできます。この目的に対し、最良のユーザー・エクスペリエンスを得られるよう、センサと接続するための選択肢は複数あります。
特長
- アラート機能付きの高精度 3 チャネル デジタル温度センサを搭載
- 使いやすいクラウド ベースの GUI は、Web 上でも、ダウンロードしてオフラインで使用することも可能
- TMP4719 とのインターフェイスを実現する、0.1 インチ ピッチのヘッダ フットプリントを採用した、切り離し可能なセンサ基板
- GUI を使用したデータ ロギング
デジタル温度センサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMP4719EVM — TMP4719 evaluation module
TMP4719EVM — TMP4719 evaluation module
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TMP4719EVM-GUI — TMP4719 Evaluation Module GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
デジタル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP4719EVM-GUI — TMP4719 Evaluation Module GUI
製品
デジタル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
TMP4719EVM GUI version 1.0
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP4719 評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/12/12 |
| 証明書 | TMP4719EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/03/21 |