TMP461EPEVM
TMP461EP 評価基板
TMP461EPEVM
概要
TMP461EP 評価基板 (EVM) は、TMP461EP デバイスを評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。TMP461EPEVMは、評価基板GUIと組み合わせて、そのまま使用するように設計されています。代替方法として、センサとリモート ジャンクションを取り外し、ユーザーのシステム内で評価を行うこともできます。この目的に対し、最良のユーザー・エクスペリエンスを得られるよう、センサと接続するための選択肢は複数あります。
特長
- TMP461-EP の温度機能をチェックするためのわかりやすいアプリケーション
- 使いやすいクラウド ベースの GUI は、Web 上でも、ダウンロードしてオフラインで使用することも可能
- 切り離し可能な TMP461-EP センサ ボードの採用で、ローカルとリモートの両方で測定場所をフレキシブルに選定可能
- データ ロギング機能、I2C の周波数調整機能、レジスタ内のデータ変更機能へのアクセスが可能
- GUI Composer を採用したソフトウェアは、Windows®、Mac®、Linux® いずれかのオペレーティング システムで使用中のブラウザ上で動作
デジタル温度センサ
詳細はこちら
- TMP461EPEVM を注文します。
- EVM をコンピュータに接続します。
- TMP461EPEVM の製品ページで GUI のリンクを開きます。
- dev.ti.com で GUI の最新バージョンを開きます。
- TI Cloud Agent Setup プラグインをインストールします。
購入と開発の開始
評価ボード
TMP461EPEVM — TMP461-EP の評価基板 (EVM)
TMP461EPEVM — TMP461-EP の評価基板 (EVM)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP461EP Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/08/07 | ||
| 証明書 | TMP461EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/06/09 |