TMP411EVM
TMP411 評価基板
TMP411EVM
概要
TMP411EVM を使用すると、TMP411の遠隔およびローカル温度センサの性能を評価できます。TMP411EVMは 2 部構成を採用しています。マザーボードは、マイクロコントローラ(MCU)とUSBを搭載しています。切り離し可能なセクションには、TMP411デバイスと遠隔温度測定用のダイオードが含まれます。
特長
- 公開済みのソフトウェアを使用して TMP411 の機能を評価可能
- 温度監視に適したデータ ロギング (ログ記録) 機能
- ブレークアウト ボードを使用して、カスタム回路接続とデバッグが可能
- マイコン セクションに 0.1 インチ (2.54mm) ピッチのヘッダ ピンとフットプリントにより、ユーザーエクスペリエンスを向上
デジタル温度センサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMP411EVM — TMP411 評価基板
TMP411EVM — TMP411 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP411 Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/11/21 | ||
| 証明書 | TMP411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/08/07 |