TMP118EVM
TMP118 評価基板
TMP118EVM
概要
TMP118 評価基板(EVM) は、TMP118 デバイスを評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。この評価基板 (EVM) を使用すると、TMP118 デジタル温度センサの性能を評価できます。TMP118EVM は 2 つの部分に分割されています。1 つは FR4 ベースのマザーボードであり、マイコン (MCU)、USB、センサ ボードに対応するフレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタを実装した、取り外し可能セクションが付属しています。2 番目の部分は、競争力の優れたセンサの熱応答時間を提示するために、TMP118 センサを搭載した FPC ボードを採用しています。
特長
- 公開済みのソフトウェアを使用して TMP118 の機能を評価可能
- リモート操作向けに 0.1 インチ (2.54mm) ピッチのヘッダ フットプリントを採用した、取り外し可能な FPC コネクタ セクション
- 温度監視に適したデータ ロギング (ログ記録) 機能
- 開発ユーザーの使いやすさを重視し、マイコン セクションに 0.1 インチ (2.54mm) ピッチのヘッダ ピンとフットプリントを採用
デジタル温度センサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMP118EVM — TMP118 の評価基板
TMP118EVM — TMP118 の評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TMP118EVM-GUI — GUI for TMP118 evaluation module (EVM)
サポート対象の製品とハードウェア
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP118 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/12/23 | ||
| 証明書 | TMP118EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/04/23 |