TMP113EVM
TMP113 評価基板
TMP113EVM
概要
TMP113EVM を使用すると、TMP113 デジタル温度センサの性能を評価できます。TMP113EVMは、評価基板GUIと組み合わせて、そのまま使用するように設計されています。代替方法として、センサを取り外し、ユーザーのシステム内で評価を行うこともできます。このため、ユーザー・エクスペリエンスを最適化するためにセンサとインターフェイスする選択肢は複数あります。
特長
- 公開済みのソフトウェアを使用して TMP113 の機能を評価可能
- 温度監視に適したデータ ロギング (ログ記録) 機能
- ブレークアウト ボードを使用して、カスタム回路接続とデバッグが可能
- 最適なユーザーエクスペリエンス向けに、マイコン セクションに 0.1 インチ (2.54mm) ピッチのヘッダ ピンとフットプリントを採用
デジタル温度センサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMP113EVM — TMP113 evaluation module
TMP113EVM — TMP113 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP113 Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/11/19 | ||
| 証明書 | TMP113EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/08/14 |