TMP110EVM

TMP110 小型 DPW パッケージ封止、低消費電力デジタル温度センサの評価基板

概要

TMP110EVM を使用すると、TMP110 デジタル温度センサの性能を評価できます。このボードは、MSP430F5528 マイコンを 1 個使用し、USB スティックのフォーム ファクタで周囲温度を監視する小型 DPW パッケージ封止の TMP110 を提示します。このボードは、リモート評価と使いやすさを重視して、センサとコントローラ セクションの間にミシン目を設けた設計を採用しています。

特長
  • 公開済みのソフトウェアを使用して TMP110 の機能を評価可能
  • リモート動作の目的で取り外し可能なセンサ セクション
  • 温度監視に適したデータ ロギング (ログ記録) 機能
  • 開発ユーザーの使いやすさを重視し、センサ セクションに 0.1 インチ (2.54mm) ピッチのヘッダ フットプリントと 4 ピン I²C コネクタ向けフットプリントを実装
Low-power MCUs
MSP430F5526 96KB フラッシュと 6KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

 

デジタル温度センサ
TMP110 アラート機能搭載、小型 X2SON パッケージ封止、精度 ±1.0℃ の I²C 温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP110EVM — TMP110 evaluation module for low-power digital temperature sensor in small DPW package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMP110EVM TMP110 evaluation module for low-power digital temperature sensor in small DPW package

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TMP110EVM-GUI — GUI for TMP110 evaluation module (EVM)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TMP110EVM TMP110 小型 DPW パッケージ封止、低消費電力デジタル温度センサの評価基板

TMP110EVM-GUI GUI for TMP110 evaluation module (EVM)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2024/01/08
ハードウェア開発
評価ボード
TMP110EVM TMP110 小型 DPW パッケージ封止、低消費電力デジタル温度センサの評価基板

リリース情報

GUI for TMP110EVM

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP110 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/11/02
証明書 TMP110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/10/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。