TMDSDOCK28343

Delfino C28343 Experimenter's Kit

TMDSDOCK28343

ご注文はこちら

概要

The C28343 Experimenter's Kit allows allows users to easily evaluate all the functionality of the 200MHz C28343 floating point controller. The kit includes a C28343 controlCARD and a docking station with access to many C28343 pins and a prototyping area. The C28343 controlCARD provides all the chip support necessary, needing only a 5V supply to be fully functional. The controlCARD also has two on board 12-bit ADCs and a 64KB EEPROM for non volatile program storage. Based on the standard DIM100 controlCARD form factor it is pin compatible with other C2000 controlCARDs. This kit requires an external JTAG emulator(sold separately).

特長
  • Docking station with access to most controlCARD pins and prototyping area
  • C28343 controlCARD based on C28343 controller
  • Single 5V supply for full card functionality
  • All C28343 power and support built onto the controlCARD
  • 2 on board 12-bit ADCs
  • 64KB EEPROM for non-volatile memory program storage
  • External JTAG emulator required, sold separately
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320C28343 200MIPS で、FPU、260KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) TMS320C28343-Q1 車載対応、200MIPS、FPU、260KB RAM、EMIF 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMDSDOCK28343 — Delfino C28343 Experimenter's Kit

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSDOCK28343 Delfino C28343 Experimenter's Kit

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SPRC905 — TMDXCNCD28343 Hardware Developer's Package

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TMDSDOCK28343 Delfino C28343 Experimenter's Kit
ダウンロードオプション

SPRC905 TMDXCNCD28343 Hardware Developer's Package

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2010/04/07
ハードウェア開発
評価ボード
TMDSDOCK28343 Delfino C28343 Experimenter's Kit

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc905 or www.ti.com/lit/xx/sprc905/sprc905.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRC905. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TMDSDOCK28343 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
その他の技術資料 TMS320C28343 Experimenter’s Kit Overview 2009/06/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。