TMDSCNCD28027F
Piccolo TMS320F28027FPTT を搭載し、InstaSPIN™-FOC に対応した controlCARD
TMDSCNCD28027F
概要
TMDSCNCD28027F は、InstaSPIN-FOC 対応の DIMM100 controlCARD をベースとする、F2802x シリーズ向けの評価/開発ツールです。controlCARD とは、ボード・レベルの包括的なモジュールであり、2 種類の標準的なフォーム・ファクタ (100 ピン DIMM と 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現するのに役立ちます。
最初に評価を行う場合、通常は controlCARD とドッキング・ステーションのバンドル、または controlCARD とアプリケーション・キットのバンドルを購入します。TMDSCNCD28027F controlCard を機能させるには、DIMM100 ベースボードが必要です。
特長
ハードウェアの特長
- TMDSCNCD28027F:TMS320F28027F InstaSPIN-FOC に対応した DIMM100 ベースの controlCARD
- 小型フォーム・ファクタ
- 絶縁 RS-232 インターフェイス
- F28x アナログ I/O、デジタル I/O、および JTAG 信号から DIMM へのインターフェイス
- boards\controlCARDs\TMDSCNCD28027 にある C2000Ware をダウンロードすると、ハードウェア・ファイルが見つかります
- DIMM インターフェイスが必要とする 5V 電源と JTAG デバッグ・プローブ
ソフトウェアの特長
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- デバイス・ドライバとサンプル・プロジェクト向け controlSUITE の無償ダウンロード
- InstaSPIN-FOC のサンプル・プロジェクトを収録した MotorWare の無償ダウンロード
- MathWorks Embedded Target をサポート
- solidThinking Embed をサポート
- Powersim の PSIM F2802x Target
設計を開始
- Code Composer Studio IDE をインストール
- controlSUITE をインストール
- E2E Community Forumで TI C2000 に関する質問が可能
- InstaSPIN-FOC
- の開発を開始
- MotorWare をダウンロードし、インストールします
- MotorWare.exe を実行します
- リソースを参照し、F28027F controlCARD とインバータに関する Readme First を読みます
- Training → InstaSPIN Projects と Labs User's Guide の説明に従います。
- MotorWare プロジェクトを実装するための INSTASPINUNIVERSALGUI をインストール
- 6 部構成のトレーニング・シリーズを見るか、その他のトレーニングを検索
- InstaSPIN E2E Community Forumで、TI C2000 に関する質問が可能
- TMDSCNCD28027F を、TMDSHVMTRINSPIN キットと組み合わせて使用することを推奨します
- TMDSCNCD28027F は、DRV8312-69M-KIT や DRV8301-69M-KIT との互換性があります。ただし、低電圧モーター制御インバータを評価する場合、該当する BOOSTXL ブースタパックを組み合わせた LAUNCHXL-F28027F を推奨します
- MotorWare をダウンロードし、インストールします
- Piccolo F28027F controlCARD
C2000 リアルタイム マイコン
詳細はこちら
- ;
- TMDSCNCD28027F controlCARD のご注文 ;
- 以下の get started guide (英語) に従う ;
購入と開発の開始
ドーター・カード
TMDSCNCD28027F — Piccolo TMS320F28027FPTT を搭載し、InstaSPIN™-FOC に対応した controlCARD
TMDSCNCD28027F — Piccolo TMS320F28027FPTT を搭載し、InstaSPIN™-FOC に対応した controlCARD
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TMDSCNCD28027F EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TMS320F2802xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual | 2013/08/22 |