TMCS1133EVM

TMCS1133 評価基板

TMCS1133EVM

ご注文はこちら

概要

TMCS1133EVM 評価基板 (EVM) は、内部リファレンスを活用する絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタである TMCS1133 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図したツールです。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大動作電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルとして使用することや電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。この EVM は 1 枚のプリント基板 (PCB) で構成されており、5 枚の個別ピースに切り離すことができます。その結果、開発ユーザーは単一の静止点のすべての感度バージョン (A = 2.5V、B = 1.65V、C = 0.33V のいずれか) をテストできます。

特長
  • すべてのゲイン オプションを使用して TMCS1133 を評価することが可能
  • 複数のテスト ポイントを使用して、複数のデバイス ピンに容易にアクセス可能
  • 面積の広い銅箔プレーンは、放熱に貢献
  • 大きい箱型のコネクタを複数実装しており、大電流を流すリード端子にこの評価基板を接続可能
ホール エフェクト電流センサ
TMCS1133 AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、80Arms、1MHz、ホール効果電流センサ TMCS1133-Q1 車載、AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、1MHz、ホール効果電流センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMCS1133AEVM — TMCS1133A の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMCS1133AEVM TMCS1133A の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TMCS1133BEVM — TMCS1133B の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMCS1133BEVM TMCS1133B の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

TMCS1133CEVM — TMCS1133C の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMCS1133CEVM TMCS1133C の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMCS1133 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/10/16
証明書 TMCS1133AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/08/21
証明書 TMCS1133CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/08/21
証明書 TMCS1133BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/08/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。