TLV61047EVM

TLV61047 評価基板

TLV61047EVM

ご注文はこちら

概要

TLV61047 は、2.9mm × 1.6mm の小型 SOT-23 パッケージ封止、高効率で高電圧の非同期昇圧コンバータです。TLV61047 は、2.6V ~ 20V の広い入力電圧範囲と、最大 28V の出力電圧に対応し、2.2A のピーク スイッチング電流能力を達成しています。この評価基板は、3V ~ 9V の入力電圧で動作し、12V の出力電圧を供給するアプリケーション向けの設計を採用しています。フィードバック分周器は、データシートに従い、他のアプリケーション条件に合わせて変更することができます。

特長
  • 入力電圧範囲:3V ~ 9V
  • 出力電圧:12V
  • 最大出力電流:VIN が 5V 以上の場合、0.6A
DC/DC converters
TLV61047 SOT23-5 DDC パッケージ封止、20VIN (入力電圧)、28VOUT (出力電圧)、2.2A、非同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV61047EVM-038 — TLV61047 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV61047EVM-038 TLV61047 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV61047EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/11/05
証明書 TLV61047EVM-038 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/09/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。