TLV320AIC34EVM-K
; TLV320AIC34 評価モジュール/USB マザーボード
TLV320AIC34EVM-K
概要
TLV320AIC34 評価モジュール (EVM) はモジュール型 EVM フォーム ファクタを採用しており、デバイスの性能と動作特性を直接評価でき、ソフトウェア開発とシステム プロトタイピングが容易になります。この評価基板 (EVM) には、5 ~ 6K インターフェイスの評価基板 (5 ~ 6KINTERFACE) や、TI のモジュラー EVM フォーマットをサポートする他のサードパーティー製ボードとの互換性があります。
TLV320AIC34EVM-K は総合的な評価/デモキットで 、USB-MODEVM インターフェイス ボードと呼ばれる USB ベースのマザーボードと、Microsoft® Windows® オペレーティング システムを実行する PC で使用するための評価ソフトウェアが付属しています。
PC からの USB 接続により EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になり、設定と構成の手間が軽減します。EVM では、高度な操作のための外部制御信号、オーディオ データ、および電源も使用できるため、プロトタイプの作成や評価/開発システムの他の部分への接続が可能になります。
特長
- 4 チャンネル オーディオ デジタル-アナログ コンバータ (DAC)
- 102dBA 信号対雑音比 (SNR)
- 16、20、24、32 ビットのデータ
- 8kHz~96kHz のサンプル レートに対応
- 3D/バス/トレブル/EQ/ディエンファシスの影響
- 柔軟な省電力モードと性能が利用可能
- 4 チャネル、オーディオ アナログ/デジタル コンバータ (ADC)
- 92dBA SNR
- 8kHz~96kHz のサンプル レートに対応
- デジタル信号処理とノイズ
- 記録中にフィルタリングを使用できます
- 12 個のオーディオ入力
- シングルエンドまたは完全差動構成にプログラム可能
- 3 ステート機能によるフローティング入力構成
- 14 個のオーディオ出力ドライバ
- ステレオ 8Ω、500mW/チャネルのスピーカ駆動能力
- 複数の完全差動またはシングルエンド ヘッドフォン ドライバ
- 複数の完全差動ライン出力またはシングルエンド ライン出力
- 完全差動モノラル出力
- 低消費電力:15mW (ステレオ、48kHz 再生、3.3V アナログ電源)
- 超低消費電力モード、パッシブ アナログ バイパス付
- 入出力アナログ ゲインをプログラム可能
- 録音時の自動ゲイン制御 (AGC)
- プログラム可能なマイクロフォン バイアス レベル
- 柔軟なクロック生成のためのデュアル プログラマブル PLL
オーディオ コーデック
購入と開発の開始
評価ボード
TLV320AIC34EVM-K — TLV320AIC34 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード
TLV320AIC34EVM-K — TLV320AIC34 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード
ドライバまたはライブラリ
SLAC521 — USB-MODEVM Windows XP/Vista/7 Driver
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC521 — USB-MODEVM Windows XP/Vista/7 Driver
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac521 or www.ti.com/lit/xx/slac521/slac521.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC521. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLAC249 — TLV320AIC310xEVM-K Graphical User Interface (GUI) Software
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC249 — TLV320AIC310xEVM-K Graphical User Interface (GUI) Software
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac249 or www.ti.com/lit/xx/slac249b/slac249b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC249. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV320AIC34EVM-K User's Guide | 2007/12/05 | |||
| ユーザー・ガイド | Quick-Start Guide for TLV320AIC310xEVM Control (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/03/15 | |||
| 証明書 | TLV320AIC34EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | TLV320AIC3xEVM-PDK Series Troubleshooting Guide (Rev. A) | 2008/09/17 |