TLC6C5712EVM

TLC6C5712 12 チャネル、リニア定電流 LED ドライバ、評価モジュール

TLC6C5712EVM

ご注文はこちら

概要

TLC6C5712EVM is designed for evaluating TLC6C5712, which is a 12-channels linear constant current led driver IC, it can support current up to 75mA per channel. It also has full protection & diagnostics functions,  such as LED open protection, LED short , Adjacent Pin short fault detection and etc.

特長
  • 12-Channel constant current output, up to 50mA per channel, programmable via an external resistor
  • SPI communication interface
  • 256-step linear programmabiliy for each channel
  • 6 PWM inputs, programmable channel mapping capability via SPI interface
  • Full diagnostics such as Open load detection, short to GND detection, short LED detection, adjacent pin short detection etc
車載 LED ドライバ
TLC6C5712-Q1 車載、12 ビット、定電流シンク LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLC6C5712EVM — TLC6C5712 12 チャネル、リニア定電流 LED ドライバ、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLC6C5712EVM TLC6C5712 12 チャネル、リニア定電流 LED ドライバ、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC617 — TLC6C5712EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TLC6C5712-Q1 車載、12 ビット、定電流シンク LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TLC6C5712EVM TLC6C5712 12 チャネル、リニア定電流 LED ドライバ、評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC617 TLC6C5712EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/06/11
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
車載 LED ドライバ
TLC6C5712-Q1 車載、12 ビット、定電流シンク LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TLC6C5712EVM TLC6C5712 12 チャネル、リニア定電流 LED ドライバ、評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc617 or www.ti.com/lit/xx/slvc617/slvc617.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC617. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLC6C5712-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2015/07/08
証明書 TLC6C5712EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。