TLC59116EVM-390
16 チャネル LED ドライバの評価基板
TLC59116EVM-390
概要
The TLC59116 is an I2C bus-controlled, 16-channel LED driver that is optimized for red/green/blue/amber (RGBA) color mixing and backlight application for amusement products. Each LED output has its own 8-bit resolution (256 steps), fixed-frequency, individual PWM controller that operates at 97 kHz, with a dutycycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The individual PWM controller allows each LED to be set to a specific brightness value. An additional 8-bit resolution (256 steps) group PWM controller has both a fixed frequency of 190 Hz and an adjustable frequency between 24 Hz to once every 10.73 seconds, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The group PWM controller dims or blinks all LEDs with thesame value.
RGB LED ドライバ
詳細はこちら
- TLC59116EVM-390 評価基板のご注文
- TLC59116EVM-390 GUI のダウンロード
- user guide (英語) を読む
購入と開発の開始
評価ボード
TLC59116EVM-390 — 16 チャネル LED ドライバ評価モジュール
TLC59116EVM-390 — 16 チャネル LED ドライバ評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC212 — EVM Setup Files
サポート対象の製品とハードウェア
SLVC212 — EVM Setup Files
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc212 or www.ti.com/lit/xx/slvc212/slvc212.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC212. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLC59116EVM-390 User's Guide | 2009/03/03 | |||
| 証明書 | TLC59116EVM-390 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |