TIPD186
ギター・アンプ用トーンスタック、リファレンス・デザイン
TIPD186
概要
This split-supply, high-performance guitar tone circuit provides control of the bass, mid, and treble frequencies of an electric guitar signal, while also providing gain with minimal distortion and noise. Buffered inputs and outputs preserve the behavior of the system independent of the source and load impedances, and a radio frequency (RF) filter on the circuit front end attenuates noise from outside the audio band.
特長
- THD+N at 1 kHz: -105 dB
- Treble adjustment range: 10 dB
- Mid adjustment range: 9 dB
- Bass adjustment range: 19 dB
- Supply voltage: ±15 V
- Utilizies OPA1642 high-performance, JFET-input audio operational amplifier
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRER9.PDF (110 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaa2 or www.ti.com/lit/xx/tidcaa2/tidcaa2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAA2. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Tone Stack for Guitar Amplifier Reference Design | 2015/04/07 |