TIPD176
1MHz、単電源、フォトダイオード・アンプ、リファレンス・デザイン
TIPD176
概要
This circuit consists of a single-supply op amp configured as a transimpedance amplifier with a bandwidth greater than 1MHz for amplifying the light- dependent current of a photodiode. A small bias voltage derived from the positive supply and applied to the op amp’s non-inverting input. This prevents the output from saturating at the negative supply rail in the absence of input current. It is designed to produce output voltages of .1V to 4.9V for photodiode currents of 0uA to 90uA. This circuit is designed for use in common transimpedance amplifier applications such as barcode scanners, optical networking, and spectrometers.
特長
- Includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic & layout, bill of materials, and measured results
- Single Supply Photodiode Amplifier
- >1MHz Bandwidth
- Gain 53.6k V/A
- Input: 0-90uA
- Output .1V to 4.9V
- 1.5mA supply current
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide | 2014/09/16 |