TIPD173

16 ビット 1MSPS データ取得リファレンス・デザイン、シングル・エンド・マルチプレックス・アプリケーション用

概要

This TI Precision Verified Design details a systematic design methodology for a 16 bit, 1MSPS, single-ended data acquisition (DAQ) block optimized to achieve excellent settling time, power consumption, static performance and dynamic performance for multiplexed applications.  The design features a 16-bit, high-precision, successive-approximation-register (SAR) analog-digital converter (ADC); low noise, low power and wide bandwidth ADC input drive circuitry; and, a very low drift ADC voltage reference and corresponding reference input drive circuitry.

This design is well suited to applications which require low-latency, multi-channel,  data acqusition for multi-sensor measurements such as environmental (temperature, pressure, etc..), biopotential and power measurement.

特長
  • Contains Theory, Component Selection, Simulation, Schematic, PCB Layout, and Measured Performance Results
  • Optimized for 900ns (max) 16-bit step-input transient settling time
  • Power:  21.5mW @ AVDD = 3.3V
  • Measured ENOB of 14.58 bits
  • Utilizes ADS8860 (16bit, 1Msps SAR ADC), OPA320 (Input Driver), THS4281 + OPA333 + REF5040 (Reference Driver)
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU254A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAV0A.PDF (106 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAV1.ZIP (302 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC660.ZIP (50 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC662.ZIP (912 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAU9A.PDF (349 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS8860シングルエンド入力、SPI 搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF6025バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、2.5V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS4281超低消費電力、高速、レール ツー レール入出力、電圧帰還オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC661 — TIPD173 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD173 16 ビット 1MSPS データ取得リファレンス・デザイン、シングル・エンド・マルチプレックス・アプリケーション用
ダウンロードオプション

TIDC661 TIPD173 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/10/01
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD173 16 ビット 1MSPS データ取得リファレンス・デザイン、シングル・エンド・マルチプレックス・アプリケーション用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc661 or www.ti.com/lit/xx/tidc661/tidc661.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC661. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド シングルエンドの多重化アプリケーション用16ビット、1MSPSデー タ収集のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/11/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。