TIPD158
Loop-powered 4-mA to 20-mA transmitter EMC and EMI-tested reference design
TIPD158
概要
This certified reference design implements a 12-bit loop-powered, or 2-wire, transmitter using DAC7311, OPA317 and TL431B. The design includes a protection circuit that provides immunity to the IEC61000-4 test suite. The design also includes a circuit to rectify a reverse polarity supply voltage. The protection circuit and rectifier do not negatively affect the current output performance, resulting in <0.2% total unadjusted error (TUE).
This design is applicable for industrial automation and process control applications requiring a low-cost solution for two-wire data transmission.
特長
- 12-bit, loop-powered 4-20mA, transmitter
- 10-36 V Loop Supply Voltage
- <0.2% total unadjusted error (TUE)
- <0.04% calibrated error
- Low Cost Design
- Verified to pass IEC61000-4-2/3/4/6 tests
- Functional with reverse polarity supply connection
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRB05.PDF (80 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc680 or www.ti.com/lit/xx/tidc680/tidc680.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC680. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Low-Cost Loop-Powered 4-mA to 20-mA Transmitter EMC/EMI Tested Design Guide | 2014/04/23 |