TIPD152

0℃ ~ 100℃、ハードウェア補償レシオメトリック 3 線式 RTD システムのリファレンス デザイン

概要

この TI Precision 検証済み設計では、0℃ ~ 100℃ の間で温度を正確に測定するハードウェア補正 3 線 RTD アクイジション システムが実装されています。電圧入力と基準電圧がレシオメトリック構成に配置されているため、ノイズやドリフトによる誤差が低減され、システム全体の精度が向上します。ADS1247 は、必要な電流源、プログラマブル ゲイン アンプ、デジタル制御のマルチプレクサを 1 個のチップに統合し、フロント エンド ソリューションをシンプルにしています。複数の電流源をチョッパ処理し、2 個の電流源供給源の間の不整合を最小限に抑えます。システムの精度をさらに向上させるには、既存の USB 電源に対する代替低ノイズ電源として、出力が調整可能な高 PSRR LDO である TPS7A4901 を推奨します。

特長
  • 3 線 RTD による温度測定(0℃ ~ 100℃)
  • シングル電源ソリューション
  • レシオメトリック構成
  • 24 ビット ΔΣ ADC である ADS1247 の利用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR345.PDF (69 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC240.ZIP (322 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC215.ZIP (647 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR344.PDF (101 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS1247PGA と Vref と 2x IDAC 搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、2kSPS、4 チャネル デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC241 — TIPD152 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD152 0℃ ~ 100℃、ハードウェア補償レシオメトリック 3 線式 RTD システムのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDC241 TIPD152 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/01/09
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD152 0℃ ~ 100℃、ハードウェア補償レシオメトリック 3 線式 RTD システムのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc241 or www.ti.com/lit/xx/tidc241/tidc241.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC241. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Hardware-Compensated Ratiometric 3-Wire RTD System Design Guide 2013/12/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。