TIPD151

16 ビット、400KSPS、4 チャネル多重データ取得システム、高入力電圧、低歪用

概要

この TI 検証済み設計では、±20V(40Vpk-pk)産業用アプリケーションの高電圧差動入力に対する、400KSPS スループット時の 16 ビット差動 4 チャネルのマルチプレクス・データ・アクイジション・システムを実装できます。この回路は、16 ビットの逐次比較型レジスタ(SAR)を使用した A/D コンバータ(ADC)、高精度の高電圧シグナル・コンディショニング・フロント・エンド、および 4 チャネルの差動マルチプレクサ(MUX)を使用して実現されています。この設計では、ADS8864 で優れたダイナミック特性を実現するために、OPA192 および OPA140 を使用して、高精度の高電圧フロント・エンド・ドライブ回路を最適化するプロセスを詳細に示しています。

特長
  • 4 チャネル、高電圧(±20V)、マルチプレクス、データ・アクイジション・システム
  • 400KSPS(100KSPS/チャネル)サンプリング・レート
  • ±1LSB INL
  • 16 ビット、フルスケール、チャネル間セトリング
  • 14.2 ビット ENOB
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR349B.PDF (120 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC243.ZIP (477 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC201.ZIP (584 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR348A.PDF (155 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリーズ電圧リファレンス

REF32404.096V、4ppm/℃、100μA、6 ピン SOT-23、シリーズ (バンドギャップ トポロジ) 電圧リファレンス

データシート: PDF
高精度 ADC

ADS8864シングルエンド入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、400kSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
アナログ スイッチ / マルチプレクサ

MUX36S081pA オン状態リーク電流、36V、8:1、1 チャネル高精度アナログ・マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA140レール・ツー・レール出力、シングルチャネル、11MHz、低ノイズ、36V JFET 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA350シングル、単一電源、レール・ツー・レール、高速、低ノイズ、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ スイッチ / マルチプレクサ

MUX36D041pA オン状態リーク電流、36V、4:1、2 チャネル高精度アナログ・マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF6041バッファ内蔵、イネーブル・ピン搭載、4.096V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC244 — TIPD151 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD151 16 ビット、400KSPS、4 チャネル多重データ取得システム、高入力電圧、低歪用
ダウンロードオプション

TIDC244 TIPD151 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/01/13
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD151 16 ビット、400KSPS、4 チャネル多重データ取得システム、高入力電圧、低歪用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc244 or www.ti.com/lit/xx/tidc244/tidc244.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC244. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド 16-Bit 400-kSPS Four-Channel MUX Data Acquisition System Reference Guide (Rev. B) 2016/03/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。