TIPD148

レベル変換: デュアル電源からシングル電源アンプへ、±15V から 5V

概要

ADC で使用できるように、±15V の信号をシングル電源の 5V の信号に変換できることは一般的な回路要件です。このデュアル電源/シングル電源アンプ回路設計では、±15V の信号を 0V ~ 5V の信号へと変換できます。この設計の出力は、電源シーケンシング状態や他の過渡状態であるかどうかに関係なく、0 ~ 5V の範囲外となることはありません。

特長
  • ±15V の電源を 5V ~ 3V のシングル電源へとシフト可能
  • 電源シーケンシング問題からの保護機能を提供
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR357.PDF (195 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC206.ZIP (31 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR338.PDF (55 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

OPA313シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC237 — TIPD148 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD148 レベル変換: デュアル電源からシングル電源アンプへ、±15V から 5V
ダウンロードオプション

TIDC237 TIPD148 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/01/08
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD148 レベル変換: デュアル電源からシングル電源アンプへ、±15V から 5V

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc237 or www.ti.com/lit/xx/tidc237/tidc237.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC237. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
その他の技術資料 Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 2015/01/13
ユーザー・ガイド Level Translation: Dual- to Single-Supply Amp, +/-15V to 5 V Design Guide 2013/12/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。