TIPD147

ノイズ測定ポスト・アンプ、オシロスコープ/スペクトル・アナライザ用

概要

スコープやスペクトラム・アナライザによっては、非常に小さな雑音レベルを測定するのに必要な範囲に対応していない場合があります。この雑音測定用ポスト・アンプを使用すると、測定対象デバイス(DUT)の出力雑音を高め、標準のテスト装置を使用して測定できるようになります。この回路の重要な要件は、低ノイズフロアと、ほとんどのデバイスの特性評価を行うのに十分な帯域幅を備えていることです。

特長
  • 装置のノイズフロアを超える雑音まで増幅するテスト回路
  • 0.016Hz ~ 443kHz の広帯域幅
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR356.PDF (189 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC207.ZIP (35 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR333.PDF (63 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2111.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA847シャットダウン機能搭載、広帯域、超低ノイズ、電圧帰還型オペアンプ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC233 — TIPD147 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD147 ノイズ測定ポスト・アンプ、オシロスコープ/スペクトル・アナライザ用
ダウンロードオプション

TIDC233 TIPD147 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/01/08
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD147 ノイズ測定ポスト・アンプ、オシロスコープ/スペクトル・アナライザ用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc233 or www.ti.com/lit/xx/tidc233/tidc233.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC233. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Noise Measurement Post-Amp Design Guide 2013/12/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。