TIPD144

コンパレータに4個の抵抗でヒステリシスを設定する方法

概要

コンパレータは、2 つの異なる信号レベルを区別するのに使用します。たとえば、コンパレータでは過熱状態と通常の温度状態を区別できます。比較スレッショルドにおいて雑音や信号が変動すると、複数の遷移が発生します。雑音によって発生する複数の遷移を除去するために、ヒステリシスによって上限および下限スレッショルドが設定されます。

特長
  • 3 つの抵抗を使用した、コンパレータ上でのヒステリシスの設定
  • 上限および下限比較スレッショルドの設定
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR353.PDF (186 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC507.ZIP (255 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC210.ZIP (613 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR337.PDF (110 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

TLV32015.5V、高速、シングル プッシュプル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM397シングル、汎用電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV1702デュアル、高電圧、低消費電力コンパレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV1701シングル、高電圧、低消費電力コンパレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMV7291レール ツー レール入力、シングル、1.8V、低消費電力コンパレータ

データシート: PDF
コンパレータ

TLV3401オープン ドレイン出力、シングル、ナノパワー、高電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC236 — TIPD144 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD144 コンパレータに4個の抵抗でヒステリシスを設定する方法
ダウンロードオプション

TIDC236 TIPD144 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/01/08
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD144 コンパレータに4個の抵抗でヒステリシスを設定する方法

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc236 or www.ti.com/lit/xx/tidc236/tidc236.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC236. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015/11/10
ユーザー・ガイド Comparator With Hysteresis Design Guide (Rev. A) 2014/07/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。