TIPD136

アクティブ・ボリューム制御、プロ・オーディオ用

概要

この TI 検証済み設計では、歪や雑音を最小限に抑えながらプロフェッショナル向けラインレベル・オーディオ信号を減衰する分割電源の高性能ボリューム・コントロールを実装できます。入力バッファとは関係なく、オーディオ入力ソース・インピーダンスのシステム動作が保持されます。回路フロント・エンドの無線周波数(RF)フィルタによって外部オーディオ帯域から雑音が除去される一方、双方向過渡電圧サプレッサ(TVS)ダイオードによって過電圧スパイクからの保護が提供されます。

特長
  • 入出力:プロフェッショナル向けラインレベル・オーディオ信号(+4dBu/1.228VRMS)
  • 内蔵の RF フィルタと過電圧保護機能
  • 1kHz での THD+N:< 0.0005%(-106dB)
  • ゲイン偏差(30% ~ 100%のポテンショメータ回転):±1.5dB
  • 電源電圧:±15V
  • OPA1604 高性能オーディオ・オペアンプの利用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR329.PDF (146 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC223.ZIP (1977 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC032.ZIP (2424 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR328.PDF (86 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ オペアンプ

OPA1604クワッド、SoundPlus、高性能、バイポーラ入力のオーディオ・オペアンプ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC224 — TIPD136 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD136 アクティブ・ボリューム制御、プロ・オーディオ用
ダウンロードオプション

TIDC224 TIPD136 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/01/08
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD136 アクティブ・ボリューム制御、プロ・オーディオ用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc224 or www.ti.com/lit/xx/tidc224/tidc224.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC224. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

TIDC225 — TIPD136 Test Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD136 アクティブ・ボリューム制御、プロ・オーディオ用
ダウンロードオプション

TIDC225 TIPD136 Test Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/01/08
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD136 アクティブ・ボリューム制御、プロ・オーディオ用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc225 or www.ti.com/lit/xx/tidc225/tidc225.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC225. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Active Volume Control for Professional Audio Design Guide 2014/01/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。