TIPD131

シングル・エンド入力、差動出力への変換回路のリファレンス・デザイン

概要

この TI Precision 検証済み設計では、+2.7V のシングル電源上で +0.1V ~ +2.4V のシングルエンド入力を ±2.3V の差動出力へと変換する、シングルエンド入力/差動出力変換回路の原理、部品セレクション、シミュレーション、PCB 設計、および測定結果が提供されます。出力範囲は直線性を最大限に高めるために意図的に制限されています。回路は 2 個のアンプで構成されています。1 つ目のアンプはバッファとして機能し、電圧 Vout+ を生成します。2 つ目のアンプは入力を反転し、基準電圧を追加して Vout- を生成します。Vout+ および Vout- の範囲はいずれも 0.1V ~ 2.4V です。差(Vdiff)は、Vout+ と Vout- の差を表しています。これにより、差動出力電圧レンジ +2.3V を実現できます。

特長
  • 100kHz の小信号帯域幅
  • 低消費電力:100mA の消費電流
  • キャリブレーションなしの誤差は ±0.1% FSR の Vdiff
  • キャリブレーションありの誤差は ±0.01% FSR の Vdiff
  • +1.25V の Vcm で 0.1V ~ 2.4V の入力を ±2.3V の出力に変換可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR114.PDF (61 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC008.ZIP (400 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC037.ZIP (1446 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR113.PDF (77 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC066 — TIPD131 Test Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD131 シングル・エンド入力、差動出力への変換回路のリファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC066 TIPD131 Test Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/08/28
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD131 シングル・エンド入力、差動出力への変換回路のリファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc066 or www.ti.com/lit/xx/tidc066/tidc066.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC066. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

TIDC067 — TIPD131 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD131 シングル・エンド入力、差動出力への変換回路のリファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC067 TIPD131 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/08/28
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD131 シングル・エンド入力、差動出力への変換回路のリファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc067 or www.ti.com/lit/xx/tidc067/tidc067.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC067. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
その他の技術資料 Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 2015/01/13
ユーザー・ガイド Single Supply Single-Ended Input to Differential Output Design Guide 2013/08/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。