TIPD127

PWM/12 ビット・アナログ信号変換回路

概要

この TI Precision 検証済み設計では、PWM/12 ビット分解能アナログ信号変換回路の原理、部品セレクション、シミュレーション、PCB 設計、および測定の詳細が提供されます。受動フィルタの次数、カットオフ周波数、および部品仕様値の選択方法も含まれています。この設計サンプルでは 12 ビットのフィルタが内蔵されていますが、この手法を適用して希望する他の分解能を対象とすることもできます。この設計では、出力誤差(リップル)が設計要件に適合していることを確認するために必要なテスト回路も含まれています。これは標準のテスト装置を使用した場合は直接測定できないためです。

特長
  • 3.3Vpp、50% のデューティ・サイクル PWM 入力
  • 12 ビット分解能、0 ~ 3.3V アナログ出力
  • 403uVpp 最大リップル
  • 誤差(リップル)検証回路内蔵
  • 電源電圧:±15V DC(ポスト・アンプの場合)
  • ポスト・アンプのゲイン:1024V/V、AC 結合
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR289.PDF (87 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC017.ZIP (325 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC027.ZIP (670 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR288.PDF (306 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2209デュアル、2.2nV/√Hz、18MHz、高精度、RRO (レール ツー レール出力)、36V オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC019 — TIPD127 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD127 PWM/12 ビット・アナログ信号変換回路
ダウンロードオプション

TIDC019 TIPD127 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/11/10
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD127 PWM/12 ビット・アナログ信号変換回路

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc019 or www.ti.com/lit/xx/tidc019/tidc019.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC019. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Microcontroller PWM to 12-Bit Analog Out Design Guide 2013/11/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。