TIPD118

バンドパス・フィルタ -40dB アッテネータ

概要

この TI 検証済み設計は、-40dB の帯域通過フィルタ反転アッテネータです。回路によってシングルエンド入力信号から、フィルタ、反転、および減衰された出力が生成され、テスト、測定、または他の波形生成用アプリケーションで使用できます。低ノイズの OPA1611 シングル・オペアンプを使用して、入力信号が反転、減衰、およびフィルタされます。OPA1611 の低ノイズおよび低歪性能によって、非常に正確でクリーンな出力信号を実現できます。

特長
  • -40dB のフィルタ信号出力
  • 0.1dB のフラットバンド精度
  • OPA1611 からの低ノイズ出力
この検証済み設計の内容:
  • 動作原理
  • コンポーネントのセレクション
  • TINA-TI シミュレーション
  • 回路図と PCB レイアウト
  • 検証と実測性能
  • 変更オプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR216.PDF (73 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC164.ZIP (290 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC588.ZIP (731 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR215.PDF (124 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ オペアンプ

OPA16111.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC165 — TIPD118 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD118 バンドパス・フィルタ -40dB アッテネータ
ダウンロードオプション

TIDC165 TIPD118 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/19
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD118 バンドパス・フィルタ -40dB アッテネータ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc165 or www.ti.com/lit/xx/tidc165/tidc165.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC165. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TIPD118 Verified Design Reference Guide 2013/06/18

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。