TIPD116

データ取得ブロック、ECG システム用、個別 LEAD I ECG 実装

概要

この 検証済み設計は、心臓の電気的活動を測定する心電計(ECG)用であり、その方法には高精度アナログ・フロント・エンド計測機器のゲイン段、フィルタリング、高分解能デジタル変換などが必要となります。この設計では、個別のアナログ・コンポーネントに基づいて設計する LEAD I ECG 測定システムを実現するための設計手法を採用しています。OPA2333 を使用した計測機器のフロント・エンドによって超低消費電力が最適化されるほか、18 ビットの ADS8881 によってデジタル化されます。

特長
  • 18 ビット、10ksps のサンプリング・レート
  • 200Hz の ECG 信号
  • 最適化:ECG
  • 電源:1.5mW@AVDD = 3.3V
  • ADS8881(18 ビット、1Msps の逐次比較型 ADC)、OPA2333(入力/INA)、および OPA313 + REF3330(リファレンス)の利用 
この検証済み設計の内容:
  • 動作原理
  • コンポーネントのセレクション
  • TINA-TI シミュレーション
  • 回路図と PCB レイアウト
  • 検証と実測性能
  • 変更オプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR214.PDF (79 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC162.ZIP (1296 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC586.ZIP (1500 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR213.PDF (103 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

OPA313シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
高精度 ADC

ADS8881真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA23331.8V、17μA、2 チャネル、マイクロパワー、ゼロドリフト CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF333030ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC163 — TIPD116 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD116 データ取得ブロック、ECG システム用、個別 LEAD I ECG 実装
ダウンロードオプション

TIDC163 TIPD116 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/19
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD116 データ取得ブロック、ECG システム用、個別 LEAD I ECG 実装

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc163 or www.ti.com/lit/xx/tidc163/tidc163.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC163. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
その他の技術資料 Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 2015/01/13
ユーザー・ガイド TIPD116 Verified Design Reference Guide 2013/06/18

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。