TIPD114

データ取得、1KHz AC、1mW、18 ビット、1Msps

概要

この 検証済み設計は、ADS8881 の低消費電力と低スループットのユースケースの結果を提供します。低スループット・アプリケーションの消費電力を低減する 1 つの方法として、高スループット(1MSPS)の部品を選択し、その部品が低速で動作することが挙げられます。ADS8881 の消費電力は 10kSPS の場合で 55uW です。リファレンス・ドライブと入力ドライブも低消費電力用に最適化する必要があります。この設計では、システム全体の電力を 1mW まで下げるためのさまざまなトレードオフと選択肢について記載しています。

特長
  • 18 ビット、10ksps のサンプリング・レート
  • 1kHz AC
  • 最適化:超低消費電力
  • 電源:1mW@AVDD = 3.3V
  • ADS8881(18 ビット、1Msps の逐次比較型 ADC)、OPA2333(入力)、および OPA313 + REF3325(リファレンス)の利用
この検証済み設計の内容:
  • 動作原理
  • コンポーネントのセレクション
  • TINA-TI シミュレーション
  • 回路図と PCB レイアウト
  • 検証と実測性能
  • 変更オプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR210.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC157.ZIP (1962 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC584.ZIP (2181 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR209.PDF (109 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

OPA313シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
高精度 ADC

ADS8881真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF33252.5V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA23331.8V、17μA、2 チャネル、マイクロパワー、ゼロドリフト CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC158 — TIPD114 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD114 データ取得、1KHz AC、1mW、18 ビット、1Msps
ダウンロードオプション

TIDC158 TIPD114 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/19
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD114 データ取得、1KHz AC、1mW、18 ビット、1Msps

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc158 or www.ti.com/lit/xx/tidc158/tidc158.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC158. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TIPD114 Verified Design Reference Guide 2013/06/18

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。