TIPD112

MUX とステップ入力用データ取得、18 ビット、1uS フル・スケール応答

概要

この 検証済み設計は、1 MSPS のスループットを発揮する 18 ビットの逐次比較型 ADC である ADS8881 を使用した高性能データ・アクイジション・システム(DAQ)を示しています。この設計はフルスケール・ステップ入力信号用の 18 ビットのセトリング性能を実現するよう最適化されているため、優れたシステム直線性をもたらします。このような入力スティミュラスは、マルチプレクサ・アプリケーションにおいて異なる入力電圧のチャネル間遷移を行う場合により適切です。ADC の入力ドライバでは、高帯域(小信号および大信号)、出力電流ドライブ、およびリニア・レール・ツー・レール入出力動作に OPA350 が使用されます。リファレンス・バッファ・ドライブは、THS4281 と OPA333 で構築された複合バッファを利用し、最小の消費電力で目的の性能を実現します。この DAQ ブロックは 70mW 未満の総消費電力で ±2.5LSB の INL 性能を発揮できます。

特長
  • 18 ビット、1Msps のサンプリング・レート
  • DC、マルチプレクス、およびフルスケール・ステップ入力
  • 最適化:過渡セトリング
  • 電源:70mW@AVDD = 5V
  • ADS8881(18 ビット、1Msps の逐次比較型 ADC)、OPA2350(入力)、および THS4281 + OPA333 + REF5045(リファレンス)の利用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR115B.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC011A.ZIP (1436 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC582.ZIP (1883 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR116B.PDF (172 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS8881真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS4281超低消費電力、高速、レール ツー レール入出力、電圧帰還オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2350デュアル、単一電源電圧、レール ツー レール、高速、低ノイズ、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF6045バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、4.5V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC068 — TIPD112 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD112 MUX とステップ入力用データ取得、18 ビット、1uS フル・スケール応答
ダウンロードオプション

TIDC068 TIPD112 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2013/09/27
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD112 MUX とステップ入力用データ取得、18 ビット、1uS フル・スケール応答

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc068 or www.ti.com/lit/xx/tidc068a/tidc068a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC068. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド 18-Bit Data Acquisition (DAQ) Block Optimized for 1-μs Full-Scale Step Response (Rev. C) 2017/02/02

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。