TIPD111

ECG 用ハードウェア・ペース検出機能

概要

この検証済み設計では、スロープ検出を使用した ECG 用ハードウェア・ペース検出ソリューションについて説明しています。回路は ADC の PACEOUT ピンを使用して ADS1298 とスムーズに動作し、ペース検出回路の入力を直接送るように設計されています。ペース信号が検出されると、GPIO で読み取ることができるよう、回路の出力は論理信号を「High」にラッチするように設計されています。

特長
  • スロープ検出を使用してペースメーカーの信号を監視
  • GPIO を使用して監視できるよう、論理ピンの出力とラッチを実施
  • シングル電源ソリューション
  • ADS1298ECG-FE ボードと適合する設計
この検証済み設計の内容
  • 動作原理
  • コンポーネントのセレクション
  • TINA-TI シミュレーション
  • 回路図と PCB レイアウト
  • 検証と実測性能
  • 変更オプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR196.PDF (71 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC150.ZIP (747 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC581.ZIP (884 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR195.PDF (162 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

OPA348シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
バイオセンシング AFE

ADS1298ECG (心電図) フロント エンド内蔵、8 チャネル、24 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC2G002 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV3401オープン ドレイン出力、シングル、ナノパワー、高電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC151 — TIPD111 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD111 ECG 用ハードウェア・ペース検出機能
ダウンロードオプション

TIDC151 TIPD111 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/19
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD111 ECG 用ハードウェア・ペース検出機能

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc151 or www.ti.com/lit/xx/tidc151/tidc151.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC151. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TIPD111 Verified Design Reference Guide 2013/06/18

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。