TIPD108

アナログ PWM ジェネレータ、5V、500kHz PWM 出力

概要

この検証済み設計では、三角波ジェネレータとコンパレータを利用して、デューティ・サイクルが入力電圧に反比例するパルス幅変調(PWM)波形を生成できます。オペアンプとコンパレータで生成される三角波形は、コンパレータの片方の入力に渡されます。入力電圧をコンパレータのもう片方の入力に渡すことで、PWM 波形が生成されます。誤差アンプに対する PWM 波形の負のフィードバックを利用して、出力の高精度と高直線性が確保されます。この設計の構築には、OPA2365 オペアンプ、TLV3502 コンパレータ、および REF3325 リファレンスを使用しています。

特長
  • 三角波ジェネレータとコンパレータを利用した PWM 波形の生成
  • シングル電源ソリューション
  • -2V ~ 2V 入力、DC 結合
  • 5V、500kHz PWM 出力
  • 0.22% の測定ゲイン誤差
  • 0.108% の測定オフセット誤差
この検証済み設計の内容:
  • 動作原理
  • コンポーネントのセレクション
  • TINA-TI シミュレーション
  • 回路図と PCB レイアウト
  • 検証と実測性能
  • 変更オプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR208.PDF (61 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC146.ZIP (796 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC578.ZIP (890 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR186.PDF (90 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリーズ電圧リファレンス

REF33252.5V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA23655V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV35024.5ns レール ツー レール コンパレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC147 — TIPD108 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD108 アナログ PWM ジェネレータ、5V、500kHz PWM 出力
ダウンロードオプション

TIDC147 TIPD108 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/18
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD108 アナログ PWM ジェネレータ、5V、500kHz PWM 出力

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc147 or www.ti.com/lit/xx/tidc147/tidc147.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC147. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TIPD108 Verified Design Reference Guide 2013/09/19

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。