TIPD101

ローサイド電圧/電流(V-I)コンバータ

概要

この検証済み設計では、下限側電圧/電流(V-I)コンバータの原理、部品セレクション、シミュレーション、PCB 設計、および測定結果が提供されます。回路では、アクチュエータ、センサ、モーター、LED、その他多数のアプリケーションを含む、オープン負荷に対する安定した電流を提供できます。この設計では OPA735 小信号オペアンプを使用して、電流を負荷に供給する NPN エミッタ・フォロワの制御を行っています。下限側電流センス抵抗全体の電圧降下をオペアンプにフィードバックすることで、電流の正確な安定化が行われます。OPA735 のレール・ツー・レール入力/出力トポロジにより、入力段または出力段のいずれにおいても「デッド・ゾーン」の発生がごくわずかになるため、低電流でも高精度を実現できます。OPA735 オートゼロ・ゼロドリフト・テクノロジーによって、温度に対する高精度 DC 性能が可能となります。

特長
  • 電圧から電流への変換:0 ~ 5V、0mA ~ 500mA
  • 1% の誤差
  • レール・ツー・レール入力オペアンプを使用したシングル電源ソリューション
  • 両方のレールに対する適切なコンプライアンス電圧
  • オープン負荷を使用可能な設計
  • ゼロドリフト OPA735 オペアンプを使用した優れた DC 性能と温度ドリフト
この検証済み設計の内容:
  • 動作原理
  • コンポーネントのセレクション
  • TINA-TI シミュレーション
  • 回路図と PCB レイアウト
  • 検証と実測性能
  • 変更オプション
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR176.PDF (67 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC138.ZIP (410 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC572.ZIP (510 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR175.PDF (110 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA735ゼロドリフト シリーズ、シングル、最大 0.05μV/℃、単一電源、CMOS オペアンプ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC139 — TIPD101 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD101 ローサイド電圧/電流(V-I)コンバータ
ダウンロードオプション

TIDC139 TIPD101 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/18
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD101 ローサイド電圧/電流(V-I)コンバータ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc139 or www.ti.com/lit/xx/tidc139/tidc139.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC139. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TIPD101 Verified Design Reference Guide 2013/09/19

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。