TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT

TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT

設計ファイル

概要

この超音波水流測定システムは、広い流量範囲にわたって、最小 1.4gpm の高精度測定を実現するのに最適です。このデザインは、単一のマイコンをベースとして、ディスクリート アナログ コンポーネントを組み合わせています。独自のアルゴリズムを使用することで、幅広い動作条件にわたって流量測定の堅牢性と性能を向上させます。このデザインには、ワイヤレス AMI ネットワーク向けの TI RF プラグイン評価基板との完全な互換性があります。

特長
  • 超低消費電力、バッテリにより約 20 年動作
  • ADC ベースのアプローチで、ISO 4064-1 EEC の該当する基準に適合
  • 信号振幅の変動に対する堅牢性 – 受信信号の振幅の影響を受けない
  • 最適化された信号処理により、低消費電力の実装が可能
  • Sub-1GHz と 2.4GHz の RF ワイヤレス通信モジュールをサポート
  • 低消費電力のセグメント LCD コントローラを内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA10A.PDF (2151 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRGV0.PDF (92 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGU9.PDF (100 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGV2.ZIP (215 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAV9.ZIP (81 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCAW0.ZIP (130 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGV1.ZIP (400 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGU8.PDF (58 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A63157 — アンダーシュートとオーバーシュート電圧保護機能搭載、5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル、アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4521 — 超低消費電力、レール ツー レール出力、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR6972 — 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LVC2T45 — 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、2 ビット デュアル電源トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Ultrasonic Water Flow Measurement Design Guide (Rev. A) 2015/07/06
技術記事 精密設計による差別化を実現する差動信号の活用 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ