TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

超音波 TDC 流量計、リファレンス・デザイン

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

設計ファイル

概要

The TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC is a reference design for an ultrasonic flow meter (water, gas or heat meter) with LCD built using a Time-to-Digital converter and an ultra-low power MCU. Solution includes optimized leakage detection, low power consumption, and a small form factor that are important requirements for water, heat and gas meter applications. This design also includes a high efficiency DC-DC converter for system power.

特長
  • A small form factor, ultra-low power design
  • Ultrasonic Time of Flight measurement - No moving parts
  • Highly efficient DC-DC converter for system power
  • Super-cap design for power supply of RF module
  • Platform Design with sockets for RF, power module and MCU I/Os
  • PC GUI and firmware ready
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU965A.PDF (5732 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDREV2.PDF (87 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREV4.ZIP (1127 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAB4.ZIP (553 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREV3.PDF (3144 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDREV1.PDF (1040 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

超音波センサ AFE

TDC7200LIDAR と超音波用途、タイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、時間/デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FR6989拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62740360nA の静止電流 (Iq)、2.2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA 降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD8E0038 チャネル、9pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS6129115nA バイパス動作、低静止電流 (Iq) 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TIDCAB5 — TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC Source Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 超音波 TDC 流量計、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAB5 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC Source Code

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/05/12
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 超音波 TDC 流量計、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcab5 or www.ti.com/lit/xx/tidcab5/tidcab5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAB5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Ultrasonic Water Flow Measurement Using Time to Digital Conversion Design Guide (Rev. A) 2015/07/20
技術記事 Time-of-flight measurements using high-performance time-to-digital converters PDF | HTML 2015/07/31
技術記事 Why are flow meter manufacturers switching from mechanical to ultrasonic? PDF | HTML 2015/06/11