TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING

タッチ・ホイールと LED トラッキング

TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING

設計ファイル

概要

This solution implements a user interface with a capacitive touch wheel and LED tracking control. Using the MSP430G2955 microcontroller and capacitive touch wheel, users can design products that need volume, brightness, temperature adjustment with LED tracking for the touch postion.

特長
  • Single-chip solution for capacitive touch and LED control
  • Support for up to 24 channel LED drives with independent PWM outputs
  • LED breathing effect
  • LED tracking effect
  • Simple touch wheel design with three electrodes
  • Absolute position report with 8-bit resolution"
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR812.PDF (68 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR811.PDF (171 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G295556KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC488 — Touch Wheel and LED Tracking Software Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING タッチ・ホイールと LED トラッキング
ダウンロードオプション

TIDC488 Touch Wheel and LED Tracking Software Design Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/06/19
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING タッチ・ホイールと LED トラッキング

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc488 or www.ti.com/lit/xx/tidc488/tidc488.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC488. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。