TIDM-TM4C129CAMERA

ARM® Cortex®–M マイコン (MCU) 用のカメラのリファレンス デザイン

TIDM-TM4C129CAMERA

設計ファイル

概要

QVGA ディスプレイ パネル付きのネットワーク カメラと組込み Web サーバーを実装した、リモート監視のためのリファレンス デザインです。  Web サーバーのメモリ フットプリントは 250KB で、追加のカスタム化を行う場合でも、TM4C129x マイコンで十分な量のメモリを利用できます。

特長
  • 外部ペリフェラル インターフェイス (EPI) とダイレクト メモリ アクセス (DMA) 転送を使用することで、CPU のデータ転送負荷を軽減しながら QVGA サイズの画像キャプチャをサポート
  • 画像キャプチャの遠隔モニタリングのための組込み型 Web サーバを備え、定期的に Web ページを自動リロード
  • カメラ インターフェイスは、最大 30 フレーム/秒をサポートし、LCD パネルに表示
  • TivaWare™ ソフトウェア グラフィック ライブラリが、グラフィカルなユーザー インターフェイスとユーザー体験を可能に
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU260A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRO33.PDF (181 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO32.PDF (108 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO35.ZIP (1796 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCR5.ZIP (46 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO34.PDF (1047 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRO31.PDF (277 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリーズ電圧リファレンス

REF32303V、4ppm/℃、100μA、6 ピン SOT-23、シリーズ (バンドギャップ トポロジ) 電圧リファレンス

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129LNCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129XKCZAD120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
デジタル温度センサ

TMP100I2C/SMBus インターフェイス搭載、SOT-23 パッケージ封止、精度 2℃ のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129XNCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用オーディオ アンプ

LM4819350mW、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ / VSSOP パッケージ

データシート: PDF
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2051アクティブ・ハイ、0.5A 負荷、0.9A ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、80mΩ USB パワー・スイッチ

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1299KCZAD120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1294KCPDT120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129ENCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129ENCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
NAND ゲート

SN74LVC2G002 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G321 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1294NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
非反転バッファとドライバ

SN74ALVC2443 ステート出力、8 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62177スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
バックライト LED ドライバ

TPS61042QFN-8 封止、白色 LED アプリケーション向け、30V、500mA スイッチの昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129EKCPDT120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C1299NCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCCR6 — TIDM-TM4C129CAMERA Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129CAMERA ARM® Cortex®–M マイコン (MCU) 用のカメラのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCR6 TIDM-TM4C129CAMERA Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/10/23
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129CAMERA ARM® Cortex®–M マイコン (MCU) 用のカメラのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccr6 or www.ti.com/lit/xx/tidccr6/tidccr6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCR6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ARM® Cortex®-Mマイクロコントローラ(MCU)用のカメラのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/08/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。