TIDM-TIA
MSP430F2274 トランスインピーダンス・アンプ
TIDM-TIA
概要
The TIDM-TIA uses a MSP430F2274 microcontroller to convert current produced by a photodiode to into a voltage using the integrated operational amplifier. It can be used to sense light in a number of different applications. Direct connection to the MSP430F2274's ADC allows for for voltage values to be analyzed and used as needed, The transimpedance amplifier system is kept to a small size by using the MSP430F2274's integrated operational amplifier which provides for a single chip solution in many industrial and consumer good applications.
特長
- Single chip TIA design leveraging onboard operational amplifier
- SW configurable photodiode threshold for different lighting conditions
- External pins allow for modification of external feedback resistor
- Programmable via JTAG connection 5. Externally available GPIO pins and onboard LED
- This TIA example design is tested and includes firmware, demo and Getting Started guide
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAE1.PDF (35 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F2274 — 32KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU
データシート:
PDF
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc601 or www.ti.com/lit/xx/tidc601/tidc601.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC601. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | MSP430F2274 Transimpedance Amplifier (TIDM-TIA) User’s Guide | 2014/08/28 |