TIDM-THREEPHASEMETER-F449

低コスト 3 相電気メーターのリファレンス デザイン

TIDM-THREEPHASEMETER-F449

設計ファイル

概要

このデザインでは、MSP430F449 スマート メーター SoC、LMV324 高精度オペアンプ、TPS76333 LDO レギュレータを使用して、基本的な 3 相電気メーター システムを実装します。このデザインは ANSI C12.20 と IEC-62053 Class 0.5 のメーターに関する要件をすべて満たしています。MSP430F449 SoC は、公共事業用メーターや産業用アプリケーション向けの多相エネルギー測定システムを開発するエンジニアに適した低コスト オプションです。 . LMV324 オペアンプは、電流トランスからの電圧信号と電流信号をコンディショニングするために使用します。このデザインは、TPS76333 をベースとした容量性降圧電源を使用して、低コストの電源ソリューションを実現します。RMS 電流と電圧、有効 / 無効電力と有効 / 無効エネルギー、力率、周波数など、3 相エネルギー測定に必要なさまざまなパラメータを計算できるように、ハードウェアとソフトウェアの設計ファイルが付属しています。このデザインを使用すると、開発者は MSP430F449 e メーター SoC が低コスト スマート e メーターの要件に適合していることを迅速に判断できます。

特長
  • ANSI と IEC の Class 0.5 精度要件を満たす 3 相電気メーター
  • TIのエネルギー ライブラリ ファームウェアにより、アクティブ/リアクティブな電力とエネルギー、RMS電流と電圧、力率、ライン周波数など、各種のエネルギー測定パラメータを計算
  • 160 セグメント ディスプレイを内蔵
  • 3 相ライン電圧から電力供給
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR429.ZIP (22 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC298.ZIP (163 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR430.PDF (103 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LMV324クワッド、5.5V、1MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS77050mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F44960KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、SPI/UART、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC299 — Low-Cost Three-Phase Electricity Meter Reference Design eMeter Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASEMETER-F449 低コスト 3 相電気メーターのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDC299 Low-Cost Three-Phase Electricity Meter Reference Design eMeter Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/02/26
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-THREEPHASEMETER-F449 低コスト 3 相電気メーターのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc299 or www.ti.com/lit/xx/tidc299/tidc299.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC299. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。