TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC
マイコン・ベース温度補償付きリアル・タイム・クロック・ソリューション
TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC
概要
This report introduced the methodology to implement an ultra low power real time clock with temperature compensation function in MSP430F6736. This report describes the crystal’s temperature characteristics and posts to use MSP430F6736’s RTC_C module plus software to implement a ultra low power RTC, with automatic temperature compensation feature and second ticks generation function. This report finally builds up reference code which runs in MSP430F6736 and provides test result.
特長
- MSP430F6736 is highly flexible and powerful single chip mixed signal measurement device
- On chip RTC_C module and ADC10 for realize ultra low power and high accuracy RTC calendar
- Instead of expensive dedicated RTC chip,reduce the cost for E-Meter application
- High integration chip ideal for single chip smart electricity meter solution
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRC11.PDF (137 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc793 or www.ti.com/lit/xx/tidc793/tidc793.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC793. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | ULP Temperature Compensated RTC on MSP430F6736 Design Guide | 2015/01/06 |