TIDM-SERVER-PWR-MON

単相および DC 組み込みメーター (サーバー電力モニタ)

TIDM-SERVER-PWR-MON

設計ファイル

概要

This design implements a high accuracy single phase embedded metering application using an MSP430 MCU. This EVM has built-in support of measuring AC voltage, current, active power, reactive power, apparent power, frequency, power factor, voltage THD, current THD, fundamental voltage, fundamental current, fundamental power and DC voltage, DC current, DC active power. It has the ability to detect the input voltage to work as DC or AC mode. It also is equipped with the capability to compensate the effect of the wire resistance and the EMI filter capacitor so that the reading of voltage and power matches the reading of an external meter when EMI filter is connected to the as input side.

特長
  • Measures active, reactive and apparent power and power factor in better than 0.5% accuracy
  • Readings update every 4 AC cycles or 80ms
  • Automatic reporting measurements to UART
  • Capable of AC and DC automatic switching and measurement
  • Capable of EMI capacitor and wire resistance compensation
  • No separate DC calibration required
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU454A.PDF (6738 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAC7.PDF (125 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAC4.PDF (135 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAC5.ZIP (295 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC597.ZIP (305 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAC8.ZIP (198 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAC6.PDF (339 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sensing MCUs

MSP430I20212 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430I20202 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430I20313 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430I20414 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430I20303 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430I20404 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

EVM430-I2040S — MSP430I240 サブ・メーター向け評価ボード

This design implements a high accuracy single phase embedded metering application using an MSP430 MCU. This EVM has built-in support of measuring AC voltage, current, active power, reactive power, apparent power, frequency, power factor, voltage THD, current THD, fundamental voltage, fundamental (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-SERVER-PWR-MON 単相および DC 組み込みメーター (サーバー電力モニタ)
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM430-I2040S MSP430I240 サブ・メーター向け評価ボード

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-SERVER-PWR-MON 単相および DC 組み込みメーター (サーバー電力モニタ)

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC596 — Single Phase and DC Embedded Metering (Server Power Monitor) Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-SERVER-PWR-MON 単相および DC 組み込みメーター (サーバー電力モニタ)
ダウンロードオプション

TIDC596 Single Phase and DC Embedded Metering (Server Power Monitor) Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/08/27
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-SERVER-PWR-MON 単相および DC 組み込みメーター (サーバー電力モニタ)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc596 or www.ti.com/lit/xx/tidc596/tidc596.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC596. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Single Phase AC and DC Power Monitor Design Guide (Rev. A) 2014/08/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。