TIDM-PRINTERPACK

40 ピン・ブースタパック、3D プリンタ制御用

TIDM-PRINTERPACK

設計ファイル

概要

This design is a 40-pin boosterpack which incorporates all of the necessary components for 3D printer operation. Convenient location of all I/O headers and inclusion of firmware allows developers to immediately start creating their own cost-effective 3D printers.  Although the original intent is to be used as a low-cost solution for 3D printer control, at its core are four DRV8825 stepper motor drivers that allow the boosterpack to also operate in any application where multiple stepper motors are needed.

特長
  • Four on-board DRV8825 stepper motor drivers for extruder and X,Y, and Z motor control
  • Current limiting technology incorporation for motor overcurrent conditions
  • Three CSD18534KCS N-channel MOSFETs for voltage boost of extruder resistors, heated bed, and fans
  • Support tested with multiple software programs including Pronterface and Repetier
  • µSD card slot included for printing without the need for a host computer
  • Circuit design tested with firmware, User's Guide, and design files included
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU544A.PDF (6739 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRCL6.PDF (219 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC877.ZIP (296 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCL7.ZIP (645 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCL5.PDF (65 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ステッパ モーター ドライバ

DRV8825電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ  

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534KCSシングル TO-220 封止、9.5mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC876 — 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-PRINTERPACK 40 ピン・ブースタパック、3D プリンタ制御用
ダウンロードオプション

TIDC876 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2015/10/18
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-PRINTERPACK 40 ピン・ブースタパック、3D プリンタ制御用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc876 or www.ti.com/lit/xx/tidc876a/tidc876a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC876. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 3D Printerpack: 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Design Guide (Rev. A) 2014/12/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。