TIDM-NFC-READER

NFC & RFID 超低消費電力カード存在検出リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-READER

設計ファイル

概要

TRF79xxA を MSP430 マイコンと組み合わせたこのリファレンス・デザインは、フル機能のバッテリ動作 RFID/NFC リーダーです。この設計では、シンプルな回路と小さいファームウェア・コントロール・ロジック・ループを追加することで、既存の設計に NFC/RFID 機能を追加する方法について詳細に示しています。

特長
  • バッテリ動作アプリケーション向けの超低消費電力
  • 本格的な評価を行うための PC 側 GUI を内蔵
  • 世界中で利用可能な 13.56MHz NFC/RFID TRF7970A トランシーバ IC を利用
  • テスト・データを含む、包括的なハードウェアとソフトウェアの設計ファイルが付属
  • このリファレンス・デザインではほとんどすべての MSP430 を使用可能。TRF7970A トランシーバと MSP430 マイコン間のインターフェイス接続に必要なのは、パラレル・インターフェイスまたは SPI インターフェイスのみ
  • このリファレンス・デザインはご注文いただけます(TRF7970AEVM)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR067.PDF (206 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR065.PDF (208 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F237032KB フラッシュ、2KB SRAM、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

TRF7961TRF7961 ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7970Aマルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7960TRF7960 マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7960ATRF7960A マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7963ATRF7963A ISO14443A/B 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7962ATRF7962A ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7964ATRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ

TIDC053 — NFC & RFID Ultra-Low Power Card Presence Reference Design Detection Example

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-READER NFC & RFID 超低消費電力カード存在検出リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC053 NFC & RFID Ultra-Low Power Card Presence Reference Design Detection Example

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/08/25
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-READER NFC & RFID 超低消費電力カード存在検出リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc053 or www.ti.com/lit/xx/tidc053/tidc053.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC053. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート NFC/RFID Reader Ultra-Low-Power Card Presence Detect With MSP430 and TRF79xxA 2013/03/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。