TIDM-NFC-EZ430-MODULE

NFC EZ430 リーダー・モジュール、リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-EZ430-MODULE

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、近距離通信(NFC)モジュールのハードウェアおよびソフトウェアのサンプルをご提供します。このモジュールは、インターフェイスを単純化するため、TI の eZ430 UART 接続を使用します。ファームウェアのサンプルは、ISO15693、ISO14443A、ISO14443B および Felica タグを読み取ることにより、NFC リーダー/ライター機能をデモンストレーションします。一部の評価モジュールとは異なり、この NFC モジュールは、特に、既存のアプリケーションに簡単に統合できるように設計されました。このことにより、完全な機能をサポートしながら、開発者のリソース要求が減少します。

特長
  • UART EZ430 115.2 kbaud インターフェイス
  • ISO15693、ISO14443A、ISO14443B および Felica タグを読み取ります
  • モジュールには、ホスト MCU の必要性を減らすオンボード MCU とスタックが含まれます
  • シンプルな通信インターフェイスを使用するドロップイン・レディー・モジュールとして設計されています
  • 衝突防止機能により、複数の NFC タグを同時に読み込むことができます
  • 設計はテスト済みで、ファームウェア、GUI ソフトウェア、ハードウェア設計、およびアプリケーション・レポートが含まれます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRA65.PDF (56 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC574.ZIP (120 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAB8.PDF (82 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRA56.PDF (65 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

TRF7961TRF7961 ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7960TRF7960 マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7960ATRF7960A マルチプロトコル、完全統合型、13.56MHz RFID リーダー/ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7963ATRF7963A ISO14443A/B 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7962ATRF7962A ISO15693 向け、フル統合型、13.56MHz RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

TRF7964ATRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

SLOC313 — TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
他のワイヤレス製品
TRF7970A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-EZ430-MODULE NFC EZ430 リーダー・モジュール、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

SLOC313 TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/07/29
製品
他のワイヤレス製品
TRF7970A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-EZ430-MODULE NFC EZ430 リーダー・モジュール、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc313 or www.ti.com/lit/xx/sloc313/sloc313.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC313. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design 2014/08/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。