TIDM-MSP-DALI

デジタル調光照明インターフェイス (DALI)

TIDM-MSP-DALI

設計ファイル

概要

The Digital Addressable Lighting Interface (DALI) standard defines a common communication protocol and physical interface standard for use in lighting control applications. This design uses the existing TPS62260LED-338 EVM and a level translation board to implement a DALI LED device type control gear. The microcontroller found on the TPS62260LED-338 EVM is the MSP430F2131. The MSP430F2131 performs the communication with the CPU, while the timer resources are used for controlling the fade rate and the LED intensity. DALI was defined in IEC 60929 and has been updated in IEC 62386. One of the main reasons for this update was the inclusion of the LED device type.

特長
  • DALI protocol implementation using on-board MSP430 timers
  • PHY design for DALI interface of the MSP430 provided
  • For use with the TPS62260LED-338 EVM
  • MSP430 G2 Launchpad support also provided
  • This reference design is tested and includes software, hardware design files & documentation
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLAR087.PDF (20 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SPNC046.ZIP (179 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC612.ZIP (14 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC613.ZIP (5 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLAR086.ZIP (41 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F21318KB フラッシュ、256 バイト SRAM、タイマ、コンパレータ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS622602 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SLAC601 — Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MSP-DALI デジタル調光照明インターフェイス (DALI)
ダウンロードオプション

SLAC601 Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Code

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/06/25
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-MSP-DALI デジタル調光照明インターフェイス (DALI)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac601 or www.ti.com/lit/xx/slac601/slac601.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC601. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Using MSP430 Value Line (Rev. A) 2012/10/18

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS62260LED-338 TPS62260LED-338 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。