TIDM-METROLOGY-HOST

絶縁型エネルギー測定機能搭載、単相電気メーター

TIDM-METROLOGY-HOST

設計ファイル

概要

電気メーターの開発者は多くの場合、ANSI/IEC データ テーブル、DLMS/COSEM、関税管理、通信などのホスト プロセッサ機能から、エネルギー測定機能を分離することを好みます。このデザインでは、個別の計測プロセッサおよびホスト プロセッサを使用して、これらのメーター機能を分離する方法を紹介します。このデザインに付属するファームウェアは、すべての必要な機能と、プロセッサ間の同期を管理します。また、このデザインは、必要な安全性要件を達成するために、2 つのプロセッサ間の通信を絶縁する方法も示します。さらに、MSP430 マイコン上の USB インターフェイスを使用したメーターの較正方法も紹介します。エンジニアはこのリファレンス・デザインを再利用することで、絶縁型計測機能を搭載したスマート メーターをより迅速に開発できるようになります。

特長
  • USB 接続を使用したメーター較正の簡素化
  • 計測 AFE とホスト マイコンの間の絶縁型通信
  • 計測用の TI エネルギー ライブラリで、すべてのエネルギー測定パラメータを計算
  • ホスト マイコン アプリケーションがオンボード LCD とメーター較正を制御
  • 単相エネルギー測定は Class 0.2 の精度を達成
  • セグメント LCD をオンボード搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU455A.PDF (5622 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAI7.PDF (100 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAI8.ZIP (299 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC622.ZIP (212 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAI9.ZIP (452 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAI6.PDF (121 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F6638256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430AFE2533 個の 24 ビット シグマ デルタ ADC、16KB フラッシュ、512B RAM 搭載、12MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7420デュアルチャネル、2/0、1Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS77050mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7421デュアルチャネル、1/1、1Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC621 — Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-METROLOGY-HOST 絶縁型エネルギー測定機能搭載、単相電気メーター
ダウンロードオプション

TIDC621 Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2019/10/17
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-METROLOGY-HOST 絶縁型エネルギー測定機能搭載、単相電気メーター

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc621 or www.ti.com/lit/xx/tidc621a/tidc621a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC621. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Design Guide (Rev. A) 2016/01/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。