TIDM-LC-WATERMTR

拡張型のスキャン インターフェイス(ESI)を使用し、2 個の LC センサを想定した水道メーター リファレンス デザイン

TIDM-LC-WATERMTR

設計ファイル

概要

バッテリ動作の水道メーターの課題の 1 つは、エネルギー消費をできるだけ少なく抑えながら、水の流量情報を継続的に測定することです。このデザインで使用している EVM430-FR6989 は、アクティブ モード電流が 100μA/MHz、スタンバイ モード電流が 450nA で、リアルタイム クロックが有効な MSP430 FRAM ベースのマイコンと、低消費電力のアナログおよびデジタル ペリフェラルを搭載しています。さらに、このマイコンは、ほぼ無制限の書き込み耐性、高速かつ低消費電力の書き込み、データのフレキシビリティを実現しています。このリファレンス デザインは、マイコンに内蔵されている拡張型スキャン インターフェイス (ESI) の使用例として、外部回路を使用した同じ検出手法では困難な超低消費電力を実現する例を提示します。水道メーター設計で、(付属の) LC 回転検出センサと組み合わせることにより、マイコンの他の部分が低消費電力モードの間、ESI はプロペラの回転を継続的に検出します。このデザインは、MSP430 マイコンに統合されている ESI を使用することで、測定プロセスを自動化し、CPU の関与を減らしており、その結果、全体の消費電力を削減できます。

キットの購入については、EVM430-FR6989 のページをご覧ください。

特長
  • 回転方向を含めた回転動作を検出するために、2 個の LC センサをサポート
  • 外部ハードウェア ソリューションでは困難な超低消費電力
  • ESI のセットアップとキャリブレーション用の GUI
  • マイコン ターゲット ボード用のドーター センサ ボードを簡単に取り付け可能
  • 金属プレートを使用して流量をシミュレートする、可変速モーター制御ボード
  • ローパワー RF 拡張機能 (Sub-1GHz または 2.4GHz ZigBee) を有効にするために使用する RF ソケット
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU487.PDF (3055 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRA92.PDF (139 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRA93.ZIP (875 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC582.ZIP (228 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRA94.ZIP (319 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRA95.ZIP (563 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430FR6989拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB2046B4 ポート、USB 2.0、12Mbps、USB フルスピード・ハブ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC583 — Water Meter Reference Design for Two LC Sensors, Using ESI Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-LC-WATERMTR 拡張型のスキャン インターフェイス(ESI)を使用し、2 個の LC センサを想定した水道メーター リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDC583 Water Meter Reference Design for Two LC Sensors, Using ESI Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/08/24
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-LC-WATERMTR 拡張型のスキャン インターフェイス(ESI)を使用し、2 個の LC センサを想定した水道メーター リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc583 or www.ti.com/lit/xx/tidc583/tidc583.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC583. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Gas or Water Meter With 2 LC Sensors Design Guide 2014/08/25
技術記事 Go differential to differentiate your precision design PDF | HTML 2016/08/11
アプリケーション・ノート LC Sensor Rotation Detection With MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 2014/08/28
アプリケーション・ノート Method to Select the Value of LC Sensor for MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 2014/08/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ