TIDM-HAHSCPTO

高可用高速カウンタ (HSC) およびパルス トレイン出力 (PTO) リファレンス デザイン

TIDM-HAHSCPTO

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、モーション コントロールに関連する 2 つの異なる産業用入出力機能である高速カウンタ (HSC) とパルス トレイン出力 (PTO) 向けに、ファームウェアおよびテスト プラットフォームを提供します。この設計は、高可用性と機能安全が重要な要件である産業用アプリケーションでの使用に適したマイコン プラットフォームに基づいています。

特長
  • 2 個のカウンタ入力ピン、4 個の補助入力ピン、2 個の入力キャプチャ レジスタ、2 個の比較入力ピンを持つ高速 (最大 400KHz) 32 ビット HSC カウンタ
  • PTO は出力パルス トレインと分解能 9.1ns で最大 100kHz の矩形波プロファイルを生成
  • カウント / 方向、時計回り / 逆時計回り、直交モード
  • N2HET タイミング コンプレッサ上の自律的操作により CPU 負荷と割り込みのレイテンシ要件を削減
  • FPGA または ASIC の代替としてシステム コストを削減
  • N2HET ファームウェアおよびテスト プラットフォーム、ホスト CPU ドライバ機能を含む
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA43.PDF (14463 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMK6.PDF (345 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMK5.PDF (29 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMK8.ZIP (775 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCD4.ZIP (888 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMK7.PDF (1788 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMK4.PDF (527 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS25530.075 ~ 1.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E004高速インターフェイス向け、VCC ピン、クワッド 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-R マイコン

RM57L843Arm Cortex-R5F 採用、EMAC 搭載、16/32 ビット RISC 型フラッシュ マイコン

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83630小型フォーム ファクタ、IEEE 1588 高精度タイム プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM26420デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 マイコン

TM4C129ENCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA21026V、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCCD5 — TIDM-HAHSCPTO Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3106 超低電源電流、デュアルチャネル、電圧スーパーバイザ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-HAHSCPTO 高可用高速カウンタ (HSC) およびパルス トレイン出力 (PTO) リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCD5 TIDM-HAHSCPTO Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/06/23
製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3106 超低電源電流、デュアルチャネル、電圧スーパーバイザ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-HAHSCPTO 高可用高速カウンタ (HSC) およびパルス トレイン出力 (PTO) リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccd5 or www.ti.com/lit/xx/tidccd5/tidccd5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCD5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド High-Availability Industrial High-Speed Counter Pulse Train Output Design Guide 2015/06/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL2-RM57L Hercules RM57Lx LaunchPad 開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0027 高性能パルス・トレイン出力(PTO)、産業用アプリケーション用 PRU-ICSS 付き

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。